Öffnen Sie die Ansicht „Links“.
Sie haben die Möglichkeit, nach Geräten im Netzwerk zu suchen oder einen Link hinzuzufügen.
Um einen Link hinzuzufügen, geben Sie dem Link einen Namen.
Tragen Sie die Geräte-URL bzw. die IP-Adresse ein, unter der das Gerät im entfernten Netzwerk ereichbar ist.
Klicken Sie auf „Übernehmen“.
Um auf ein Gerät zuzugreifen, klicken Sie in der Linkübersicht auf das entsprechende Gerät.
Öffnen Sie die Ansicht „Applikationszugänge“.
Klicken Sie auf „Neuen App-Zugang erstellen“.
Geben Sie einen beliebigen Namen ein, der Ihnen die Zuordnung erleichtert und klicken Sie auf „Übernehmen“.
Geben Sie den angezeigten Aktivierungscode in der Fernzugriffskonfiguration Ihrer App ein.
Öffnen Sie die Ansicht „Weiterleitungen“.
Klicken Sie auf „Neue Weiterleitung anlegen“.
Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen weitergeleitet werden sollen. Sie können nach Dringlichkeit und/oder Kategorie auswählen. Die Eingaben entsprechen den Feldern aus der ETS und müssen in der Schreibweise mit diesen übereinstimmen.
Wählen Sie das Weiterleitungsmedium aus und klicken Sie auf „Übernehmen“.
Der Eigentümer kann jederzeit allen anderen Benutzern, auch anderen Administratoren, alle Rechte entziehen, während ihm niemand den Zugriff verwehren kann.
Eigentümer ist die Person, die rechtlich für die Nutzung des Fernzugriffs verantwortlich ist. Während der Bauphase ist dies üblicherweise der Elektroninstallateur bzw. Systemintegrator.
Die Übertragung der Eigentümerschaft an den Eigentümer der Installation erfolgt durch die Besitzübertragung.
Wenn Sie der aktuelle Eigentümer sind, klicken Sie in der Ansicht „Portalbenutzer“ auf die Schaltfläche „Besitzübertragung“ .
Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Eigentümers und ggf. eine Beschreibung ein und klicken Sie auf „Übernehmen“. Achtung: Der neue Eigentümer muss im Gira Geräteportal als Benutzer registriert sein!
Sie und der neue Eigentümer erhalten eine E-Mail mit einem Bestätigungslink.
Wenn sowohl Sie als auch der neue Eigentümer akzeptiert haben, erhalten Sie beide eine entsprechende E-Mail und die Eigentümerschaft ist übergegangen.
Wird eine der Anfragen nicht bestätigt, findet keine Übertragung der Eigentümerschaft statt.
Hierzu müssen Sie über Administratorrechte verfügen, also unter „Portalbenutzer“ in der Rolle Eigentümer oder Administrator eingetragen sein. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Benutzers Sie auf „Bearbeiten“.
Die Rolle eines Benutzers bezieht sich ausschließlich auf die Konfigurationsmöglichkeiten im Geräteportal. Zugriffsrechte auf das Netzwerk werden über die Zugriffsgruppen geregelt.
Über die Zugriffsgruppen ist es möglich, gruppenabhängig temporär oder dauerhaft Zugriff auf die KNX Installation bzw. das entfernte Netzwerk zu gewähren.
Über KNX Kommunikationsobjekte können für die Gruppen „Bewohner“ und „Installateur“ die Zugriffsmöglichkeiten jederzeit getrennt voneinander aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Dieser Zugangstyp erzeugt ein eigenes Netzwerk zwischen PC/Smartphone und Gira S1 und bietet zusätzliche Sicherheit. Das Datenaufkommen ist geringer als bei einer direkten Teilnahme des PC/Smartphone im Netzwerk des Gira S1.
Der PC erhält eine eigene IP-Adresse im Netzwerk des Gira S1. Das erforderliche Datenaufkommen ist höher als beim Einsatz eines eigenen Netzwerks zwischen dem PC/Smartphone und dem Gira S1.
Diese Einstellung ist für bestimmte Anwendungszwecke nötig, die keine Anbindung über „Eigenes Netzwerk erstellen“ zulassen, z. B. wenn Sie Ihr Sonos-System mit der Sonos-Windows-App verwalten möchten.
Im Netzwerk des Gira S1 muss die automatische IP-Adressvergabe über DHCP aktiviert sein.
OpenVPN-Profile mit dieser Einstellung können nicht mit der App „OpenVPN Connect“ für Windows, Android und iOS verwendet werden.Wenn ja, dann greifen Sie nicht nur auf die Inhalte aus Ihrem Zielnetzwerk zu, sondern senden auch alle anderen Daten wie Webseiten-Aufrufe über das Zielnetzwerk. Das höhere Datenaufkommen kann die VPN-Verbindung verlangsamen. Bei segmentierten Netzwerken ist diese Einstellung meist erforderlich.
Wenn nein, dann erfolgt nur der Datenaustausch mit dem Zielnetzwerk über die VPN-Verbindung. Der Internetverkehr läuft dann wie gewohnt direkt über den lokalen Router bzw. das mobile Netz.
Um per VPN auf Ihr Heimnetzwerk zugreifen zu können, benötigen Sie einen OpenVPN-Client. Mit der VPN-Konfigurationsdatei stellen Sie die Verbindung zwischen diesem OpenVPN-Client und dem Gira S1 her.
Laden Sie hier die Software „OpenVPN“ herunter und installieren Sie diese auf Ihrem PC.
Beabsichtigen Sie, VPN mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu nutzen, installieren Sie die App „OpenVPN Connect“ für Android oder iOS auf Ihrem Mobilgerät. Die App unterstützt jedoch nur den empfohlenen Zugangstyp „Eigenes Netzwerk erstellen“.
Nachdem Sie den OpenVPN-Client installiert haben, laden Sie die VPN-Konfigurationsdatei dort hoch.
Der Gira S1 kommuniziert mit dem Geräteportal ausschließlich über eine HTTPS-Verbindung. Alle Daten werden über diese Verbindung in beide Richtungen ausgetauscht, so dass in der Regel keine zusätzliche Konfiguration der Firewall notwendig ist.
Möchten Sie den Netzwerkzugriff auf bestimmte Domains und Ports beschränken, empfehlen wir, Ausnahmen zu konfigurieren. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Domains und IP-Adressen können sich bei bestimmten Wartungsarbeiten am Portal ändern! Darüber werden Sie per E-Mail informiert.
Domain | IP-Adresse | Port | Benötigt für |
---|---|---|---|
securedeviceaccess.net | 185.201.145.10 | TCP 443 | alle Funktionalitäten |
api.securedeviceaccess.net | 185.201.145.10 | TCP 443 | alle Funktionalitäten |
hub.securedeviceaccess.net | 45.12.49.68 | TCP 443 | alle Funktionalitäten |
hub1.securedeviceaccess.net | 45.12.49.68 | TCP 443 | alle Funktionalitäten |
hub2.securedeviceaccess.net | 45.12.49.85 | TCP 443 | alle Funktionalitäten |
vpnproxy.securedeviceaccess.net | 45.12.49.86 | TCP 80 | VPN-Funktionalität |
httpaccess.net | 45.12.49.91 | TCP 443 | Link-Funktionalität im Portal |
ise.de | 5.35.244.167 | TCP 80 | Firmware-Update über die Gerätewebseite |
0.europe.pool.ntp.org (Standard-NTP-Server) bzw. anderer eingestellter Server ab Gira S1 5.0: pool.ntp.org (Standard-NTP-Server) |
UDP 123 | NTP-Zeitsynchronisation bei aktivierter Zeitgeberfunktion | |
deviceservices.securedeviceaccess.net | 83.169.16.174 | TCP 443 | Gira TKS-IP-Gateway |